Publicar produtos
Ravatherm SW Floor 100

Ravatherm SW Floor 100

Traduzido por Google,

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

  • É uma placa de lã de rocha não revestida.
  • Está disponível em embalagens retráteis

ÁREAS DE USO

  • Sob a betonilha entre dois pisos de concreto,
  • Em calçadas sobre passagens abertas,
  • Sob bases de fontes de vibração,
  • É utilizado em lajes de piso de edifícios.

APLICATIVO

  • Após o isolamento do piso a ser aplicado contra umidade, as placas são colocadas livremente. Após a concretagem da argamassa, a aplicação é finalizada com o revestimento desejado.


Especificação
  • Thickness (mm) 
    30
    50

    Dimensions (mm)
    600 x 1200

    kg/m2
    3,30
    3,85

    Package (m2)
    5,76
    5,04

    Quantity
    8
    7

    Thermal Resistance 
    0,83
    0,97

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRavatherm-SW-Floor-100
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção

Disponibilidade da região

Ásia
Turquia