Publicar produtos
Ravatherm SW Partition Wall 40

Ravatherm SW Partition Wall 40

Traduzido por Google,

PLACA DIVISÓRIA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

  • É uma placa de lã de rocha não revestida.
  • Está disponível em embalagens retráteis.

ÁREAS DE USO

  • Em elevadores e escadas,
  • Paredes divisórias,
  • Usado em paredes vizinhas

APLICATIVO

  • Colocado entre construções de suporte e paredes divisórias, ele proporciona isolamento térmico, acústico e contra incêndio.
Especificação

  • Dimension (mm)Ebat (mm)kg/m2
    Isıl Direnç
    30
    600x1200
    1,50
    0,83

    40

    600x1200
    2,00

    1,11

    50
    600x1200
    2,50
    1,39
    60
    600x1200
    3,00
    1,67

    80

    600x1200
    4,00
    2,22
    100
    600x1200
    5,00
    2,78
    120600x12006,003,33


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRavatherm-SW-Partition-Wall-40
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção

Disponibilidade da região

Ásia
Turquia