Publicar produtos
Ravatherm SW Ventilated Facade 70

Ravatherm SW Ventilated Facade 70

Traduzido por Google,

ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERNO EM LÃ DE PEDRA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
· Painel de lã de rocha, uma superfície coberta com papel alumínio ou fibra de vidro preta.

ÁREAS DE USO

· Oferece isolamento térmico, acústico e contra incêndio em revestimentos de granito, alumínio, mármore ou vidro.

· Fornece isolamento contra incêndio em superfícies de ventilação.

IMPLEMENTAÇÃO
· Implementado entre os perfis de suporte nas superfícies frontais, graças ao equipamento de ancoragem. É fixado na parede frontal por meio de pinos.

Especificação

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance

    40

    600x1200
    2,00

    1,11

    50
    600x1200
    2,50
    1,39
    60
    600x1200
    3,00
    1,67

    80

    600x1200
    4,00
    2,22
    100
    600x1200
    5,00
    2,78
    120
    600x1200
    6,00
    3,33


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRavatherm-SW-Ventilated-Facade-70
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção

Disponibilidade da região

Ásia
Turquia