Publicar produtos
Air to Water Commercial Heat Pump
Raypak

Air to Water Commercial Heat Pump

Traduzido por Google,

Altamente eficiente

Em média, 25% do custo operacional de um aquecedor elétrico de água. Fornece água quente com um coeficiente de desempenho (COP) superior a 4,0 a 80 graus ambiente e 60% de umidade relativa. Isso o torna substancialmente mais barato do que a eletricidade, gás natural ou propano. As bombas de calor também podem ser usadas como pré-aquecimento para outros tipos de combustível. Contribui para o aumento geral da eficiência do edifício e pode se qualificar para pontos LEED.

Várias configurações

Projetado para opções de descarga vertical ou horizontal, com a opção de converter em duto com kit.

Mais opções de local

A bomba de calor pode ser colocada no interior ou no exterior para libertar um valioso espaço interior. Ao contrário do gás, a bomba de calor pode extrair ar e descarregar na área circundante, não sendo limitada pela ventilação. Os modelos de descarga horizontal também podem ser empilhados em duas alturas para reduzir a pegada da planta com o kit.

Adapta-se aos climas mais amenos

O degelo automático permite um desempenho contínuo em condições de baixa temperatura ambiente, desviando uma parte do refrigerante quente para a serpentina do evaporador para derreter qualquer gelo que possa se formar. Além disso, o evaporador e o gabinete são resistentes à corrosão e adequados para uso em um ambiente costeiro, e a unidade foi testada em condições ambientais de até 104°F.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahphd-air-to-water-heat-pump
  • Familia de productoWater Heaters
  • Grupo de produtosCommercial Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-05
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)38.75
  • Largura (polegadas)23.06
  • Profundidade (polegadas)49.25
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)500
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
United States