Publicar produtos
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater
    Raypak

    Torin™ Commercial Air-to-Water Heat Pump Water Heater

    Traduzido por Google,
    Projetado para durar. Confiável para um desempenho excepcional.

    Projetado para atender às demandas comerciais atuais de água quente, o Torin™ oferece alta eficiência e sustentabilidade.
    Desempenho e operação confiável em climas frios, aliados a um design compacto e ideal para otimizar o espaço.
    Para salas de máquinas compactas e aplicações de retrofit. Sendo a única solução da sua classe comprovadamente capaz de fornecer alta temperatura.
    Com água em temperaturas ambientes mais baixas, o Torin™ oferece às empresas a segurança de que suas necessidades de água quente serão atendidas.
    Encontrados, onde a confiabilidade mais importa.

    Principais benefícios

    • Apresenta bom desempenho em condições extremas — opera com eficiência em temperaturas ambientes tão baixas quanto -13°F (-25°C).
    • Atinge um COP de até 4,5, reduzindo significativamente os custos de energia.
    • Certificação Energy Star® para conformidade e descontos.
    • Seu design compacto proporciona uma área ocupada líder — em média 36% menor do que os principais concorrentes. (Com base na área ocupada total da unidade em comparação com a média de modelos comparáveis ​​usando especificações publicadas.)
    • Interface touchscreen Sky-35 para fácil configuração e monitoramento. Simplificando a operação para instaladores e operadores de instalações.
    • Preparado para uso interno e externo, com opções de tubulação de passagem única ou múltipla para se adequar a uma ampla gama de projetos de sistemas.
    • Conecte em cascata até 16 unidades para redundância e maior capacidade.
    • Projetado para uma ampla gama de aplicações, este sistema fornece água quente sanitária e aquecimento de ambientes de forma confiável.

    Aplicações ideais

    • Hotéis e serviços de hospitalidade - Alta demanda
    • Escolas e Universidades - Em todo o campus
    • Edifícios governamentais e de escritórios - Focados em energia
    • Habitação Multifamiliar - Pronta para Retrofit
    Especificação
    • Raypak Model — RMHPHDA068VD000

      • Electrical Input:
        • Voltage/Phase: 480V / 3 Phase / 60Hz
        • Full Load: 25A
        • MCA: 33.5A
        • Overcurrent protection device size: 40A
        • Refrigerant: R454b
        • Heating Capacity: 68,000 BTU/hr*
        • Power Input: 4.9 kW
        • COP*: 4.5
        • Noise Level: 75 dBa @ 10ft
        • Rated Load Amps @ DOE Conditions: 8.5A
      • Technical Data:
        • Compressor — Type: Inverter | Number Per Unit: 1 | FLA: 25 | Pole/RPM: 6P/7200
        • Fan — Type: Axial | Number Per Unit: 1 | FLA: 2.5 | Pole/RPM: 2/1100 | Air Flow: 6000 CFM
        • Max Static Pressure for Ducting: 0.15" W.C.
        • Heat Exchanger (Water Side):
        • Type of Water Tube: Double Wall - 316L Stainless Steel
        • Design: Counter Flow Brazed Plate
        • Flow Rate Excl. By Pass: 5–15 gpm
        • Max Outlet Water Temp: 150°F
        • Design Pressure Drop: 4.5 PSI
        • Max Operating Pressure**: 65 PSI
      • General Information:
        • Water Connections: 1" Copper
        • Drain: 1 1/4 socket connection
        • Defrost: Hot Gas Injection
        • Cabinet Construction: 18 Gauge painted commercial steel outdoor specs
        • Approx. Shipping Weight: (not shown in this column — value cut off in screenshot)
        • Size L x W x H: 40" x 40" x 42"

      Raypak Model — RMHPHDA120VD000

      • Electrical Input:
        • Voltage/Phase: 480V / 3 Phase / 60Hz
        • Full Load: 34A
        • MCA: 44.8A
        • Overcurrent protection device size: 50A
        • Refrigerant: R454b
        • Heating Capacity: 120,000 BTU/hr*
        • Power Input: 9.8 kW
        • COP*: 4.5
        • Noise Level: 75 dBa @ 10ft
        • Rated Load Amps @ DOE Conditions: 12.5A
      • Technical Data:
        • Compressor — Type: Inverter | Number Per Unit: 1 | FLA: 34 | Pole/RPM: 6P/7200
        • Fan — Type: Axial | Number Per Unit: 1 | FLA: 2.5 | Pole/RPM: 2/1100 | Air Flow: 6000 CFM
        • Max Static Pressure for Ducting: 0.15" W.C.
        • Heat Exchanger (Water Side):
        • Type of Water Tube: Double Wall - 316L Stainless Steel
        • Design: Counter Flow Brazed Plate
        • Flow Rate Excl. By Pass: 5–20 gpm
        • Max Outlet Water Temp: 150°F
        • Design Pressure Drop: 2.5 PSI
        • Max Operating Pressure**: 65 PSI
      • General Information:
        • Water Connections: 1" Copper
        • Drain: 1 1/4 socket connection
        • Defrost: Hot Gas Injection
        • Cabinet Construction: 18 Gauge painted commercial steel outdoor specs
        • Approx. Shipping Weight: 483 lbs
        • Size L x W x H: 40" x 40" x 58"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatorin-commercial-air-to-water-heat-pump-water-heater
    • Familia de productoCommercial Water Heating
    • Grupo de produtosAir To Water Heat Pump Water Heater
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)38.75
    • Largura (polegadas)23.06
    • Profundidade (polegadas)49.25
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)500
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters