Publicar produtos
Hexagon Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel

Hexagon Pre-Fabricated Site Shelter, Tube Steel

Traduzido por Google,

O aço tubular é um material de construção durável que utiliza aço moldado em membros ocos redondos, quadrados ou retangulares que permitem conexões ocultas criando um produto acabado limpo e organizado.

Abrigos de seis lados que maximizam a área útil ao mesmo tempo que utilizam um telhado de quatro águas para proteção superior contra as intempéries.

Características

  • Desenhos selados por engenheiro profissional registrado com projeto de fundação complementar
  • Cobertura metálica com fixador exposto de calibre 24
  • Estrutura de aço em tubo revestido a pó de fábrica
  • Inclinação do telhado 4:12 ou 6:12
  • Conexões aparafusadas ocultas
  • Não há lugar para pássaros ou animais empoleirarem-se
  • Baixa manutenção
  • Não é necessária soldagem em campo
Especificação
  • Options

    • Hot-dipped galvanized tube steel frame
    • Wood Roof Deck: 2x8 tongue & groove Southern Yellow Pine, #1 grade
    • Electrical access throughout steel frame
    • Decorative steel columns
    • Ornamentation & Railings
    • 24-gauge true standing seam metal roofing
    • Factory assembled steel louvered cupola
    • 2nd tier clerestory superstructure
    • Roof pitches ranging from 2:12 to 6:12
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahexagon-pre-fabricated-site-shelter-tube-steel
  • Familia de productoTube Steel
  • Grupo de produtosHexagon
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-29
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço revestido a pó
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Gazebos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_65_78_58
  • Uniclass 2015 DescriçãoOpen sided shelters
  • Código CSI MasterFormat 201410 73 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Protective Covers
  • Número OmniClass23-19 29 13 11
  • Título OmniclassGeneral Purpose Shelters