Publicar produtos
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
    Record

    Sliding Door D-STA 20

    3.9 de 5 estrelas3.9(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A comprovada porta de correr automática linear clássica de folha dupla da Record está no centro da gama de produtos e é adequada para quase todas as aplicações.

    Os sistemas modulares de acionamento e perfil garantem uma operação confiável e de baixo ruído por longos períodos. As portas perfeitamente projetadas com sua aparência elegante podem ser expandidas de acordo com as necessidades do cliente em relação à segurança, desempenho e conveniência.

    Dependendo dos requisitos, perfis de vidro estreitos, padrão ou robustos são usados para as portas de vidro e todos os modelos podem ser equipados com sistemas de segurança para saídas de emergência.

    Especificação
    • Designed using the record system 20 components, STA 20 automatic sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs.

      The STA 20 automatic sliding door has opening widths of 800 mm to 3,000 mm and can accommodate door weights of up to 1 x 200 or 2 x 150 kilos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaD-STA_SlidingDoor
    • Familia de productoSliding Door
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorsets
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia