Publicar produtos
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
FlipFlow Single - Automatic Breach Control System
    Record

    FlipFlow Single - Automatic Breach Control System

    Traduzido por Google,

    O sistema de controle automático de violação FlipFlow oferece o mais alto nível de segurança, utilizando uma série de sensores infravermelhos em combinação com detecção volumétrica para evitar acesso não autorizado. Para aplicações que exigem um volume extremamente alto de rendimento, essas várias unidades podem ser colocadas lado a lado para lidar com o fluxo de pedestres de pico. O sistema de sensores também varre o interior do sistema da porta para detectar a presença de objetos deixados ou passados pelo corredor. Cada FlipFlow individual é controlado separadamente, de modo que as unidades que não estão em uso podem ser travadas com segurança e não utilizadas durante períodos de menor volume.

    Especificação
    • The record FlipFlow provides the highest level of security for a wide range of applications. This user friendly, one-way traffic security system delivers a high volume throughput without jeopardising controlled access.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlipFlow
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de produtosby Record
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)8200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Vidrados
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_37
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh security doorsets