Publicar produtos
Universal Aluminum Metal Access Stairs
Universal Aluminum Metal Access Stairs
Universal Aluminum Metal Access Stairs
Universal Aluminum Metal Access Stairs
Universal Aluminum Metal Access Stairs
    REDD Team

    Universal Aluminum Metal Access Stairs

    4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As Escadas Universais REDD Team são construídas em alumínio fabricado e atendem a uma ampla gama de códigos. Eles são perfeitos para acesso portátil a edifícios e ideais para aplicações de longo ou curto prazo. A natureza modular do Universal Stair System significa que é facilmente reutilizável para uma ampla gama de aplicações. A escada oferece total conformidade e acesso ADA quando acoplada com sua contraparte, o Sistema Universal de Rampa para Cadeira de Rodas.

    Especificação
    • Features

      • ADA and code compliant access to portable classrooms, site built, and modular buildings.
      • Smooth, continuous handrails for ease of use.
      • Maintenance free and made from durable aluminum for exceptional value over a long life cycle.
      • Non-corrosive and non-combustible for safety.
      • Adjustable for versatility in permanent or re-locatable installations.
      • No field welding required– fast and easy installation!
      • The modular design is re-locatable and reconfigurable for the best value in a stair system.
      • Minimal assembly for fast installation.
      • One-year warranty.

      Code Compliance

      • ADA
      • IBC
      • DSA
      • SREF
      • LIFE SAFETY 101

      Keywords: Universal stairs, stairs, access stairs, ADA stairs, ADA compliant, stair rails, aluminum stairs, safety stairs, stairway, industrial stairs, university stairs, school stairs, bungalow stairs, job site stairs, metal stairs, fire stairs, emergency stairs, industrial stairs, railing stairs, stair railings, modular building stairs, warehouse stairs, storage stairs, data center stairs, generator access stairs, metal stair

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicauniversal-aluminum-stairs
    • Familia de productoAluminum Access Products
    • Grupo de produtosUniversal Stair Systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas
    • Classificação IFCEscada
    • Nome UNSPSCStair parts
    • Código UNSPSC30161908
    • Uniclass 2015 CódigoEF_35_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoStairs
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Número OmniClass23-17 23 17
    • Título OmniclassStairs
    • Código CSI UniFormat IIC20
    • Título CSI UniFormat IISTAIRS

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States