Publicar produtos
Mizu Bloc Heated Towel Rail 630mm (Triple Pack) Polished Stainless Steel
Mizu Bloc Heated Towel Rail 630mm (Triple Pack) Polished Stainless Steel
Mizu Bloc Heated Towel Rail 630mm (Triple Pack) Polished Stainless Steel
Mizu Bloc Heated Towel Rail 630mm (Triple Pack) Polished Stainless Steel
Mizu Bloc Heated Towel Rail 630mm (Triple Pack) Polished Stainless Steel
    Reece

    Mizu Bloc Heated Towel Rail 630mm (Triple Pack) Polished Stainless Steel

    Traduzido por Google,
    A linha Mizu Bloc de toalheiros aquecidos individuais facilita a criação de um refúgio aconchegante no seu banheiro. O toalheiro aquecido individual Mizu Bloc combina um design fino com ângulos lineares arrojados para um visual refinado. Com a possibilidade de conectar até 5 toalheiros individuais a um único transformador, basta escolher a quantidade ideal para o seu espaço. Cada toalheiro é instalado com fiação embutida, garantindo um visual limpo e moderno. Fabricado em aço inoxidável 304 resistente, é perfeito para o uso diário intenso. Com uma ampla gama de torneiras, chuveiros e acessórios que combinam, a linha Mizu se adapta perfeitamente a qualquer banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2007466
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de produtosBloc
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Largura (mm)627
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia