Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
reece/products/62f8421b-622c-4eb0-ab4e-f0d74f37063d
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Indisponível em Estados Unidos
Reece
Seguir
Milli Inox Shelf Stainless Steel
Traduzido por Google,
Vista original
Viva uma bela vida ao ar livre. Construída em aço inoxidável de grau marinho 316, a prateleira Milli Inox resistirá ao ambiente hostil da Austrália, ao mesmo tempo em que oferece um design arquitetônico impressionante para seu banheiro ao ar livre.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
2259618
Familia de producto
Milli
Grupo de produtos
Inox
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2022-05-25
Número de edição
1
Largura (mm)
120
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.reece.com.au/product/-2259618
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Peso líquido (Kg)
1.9
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Disponibilidade da região
Oceânia
Australia
New Zealand
Produtos parecidos
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Descarregar
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Descarregar
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Descarregar
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Descarregar
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Descarregar