Publicar produtos
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)
    Reece

    Kado Lux 1800mm All Drawer Wall Hung Vanity Unit 4 Drawers Double Bowl Vanity (No Basin)

    Traduzido por Google,
    A coleção de toucadores Kado Lux eleva o design clássico através de materiais tradicionais e detalhes refinados, combinando forma e função com perfeição. Disponível com portas ou gavetas, a coleção de toucadores suspensos Kado Lux equilibra o design atemporal do estilo shaker com a sua escolha de detalhes sutis ou marcantes. A linha Kado Lux pode ser personalizada com uma seleção exclusiva de puxadores, acabamentos para os gabinetes e opções de bancada disponíveis em 12 mm, 20 mm, 50 mm e 90 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2306175
    • Familia de productoKado
    • Grupo de produtosLux
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)580
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalMDF
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento

    Disponibilidade da região

    Oceânia