Publicar produtos
Posh Domaine Conventional 750mm Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Centre Basin
Posh Domaine Conventional 750mm Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Centre Basin
Posh Domaine Conventional 750mm Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Centre Basin
    Reece

    Posh Domaine Conventional 750mm Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Centre Basin

    Traduzido por Google,
    A gama Domaine Vanity combina excelente design com personalização acessível. Reflita seu próprio estilo pessoal com uma combinação infinita de tamanhos, acabamentos e opções de bancada. Com uma combinação de porta e gaveta de aparência moderna, a penteadeira Posh Domaine Convencional de 750 mm montada no chão apresenta um tampo de mármore fundido com bacia integrada e interior branco fresco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2351749
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de produtosDomaine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)902
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)460
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento

    Disponibilidade da região

    Oceânia