Publicar produtos
Posh Domaine Conventional 1200mm Single Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top Right Hand Basin
Posh Domaine Conventional 1200mm Single Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top Right Hand Basin
Posh Domaine Conventional 1200mm Single Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top Right Hand Basin
    Reece

    Posh Domaine Conventional 1200mm Single Bowl Floor Mounted Vanity Unit Cast Marble Top Right Hand Basin

    Traduzido por Google,
    A gama Domaine Vanity combina excelente design com personalização acessível. Reflita seu próprio estilo pessoal com uma combinação infinita de tamanhos, acabamentos e opções de bancada. Com uma combinação de porta e gaveta de aparência moderna, a penteadeira Posh Domaine Convencional de 1200 mm montada no chão apresenta um tampo de mármore fundido com lavatório integrado à direita e interior branco fresco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2351757
    • Familia de productoPosh
    • Grupo de produtosDomaine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)902
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)460
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento

    Disponibilidade da região

    Oceânia