Publicar produtos
Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black
Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black
Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black
Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black
    Reece

    Memo Harper 1 3/4 Butler Sink Fireclay Matte Black

    Traduzido por Google,
    Com a pia de cozinha Memo Harper Butler, um modelo duplo de dimensões generosas, todos podem desfrutar de um toque clássico, trazendo o melhor do estilo rústico chique. Fabricadas em cerâmica fina, as pias Harper são belas e confiáveis, oferecendo designs reversíveis com a frente clássica ou um toque único com a frente rústica para complementar o design tradicional da sua cozinha. Basta adicionar uma válvula de escoamento com cesto no acabamento de sua preferência (vendida separadamente).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2402965
    • Familia de productoLAUFEN
    • Grupo de produtosINO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)258
    • Largura (mm)838
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalFireclay
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia