Publicar produtos
Mizu Bloc Double Towel Rail 700mm Chrome
Mizu Bloc Double Towel Rail 700mm Chrome
    Reece

    Mizu Bloc Double Towel Rail 700mm Chrome

    Traduzido por Google,
    Combinando estética moderna com um design geométrico quadrado e suave, o toalheiro duplo Mizu Bloc oferece uma solução elegante e prática para guardar toalhas em qualquer banheiro. Disponível em cromado, preto fosco, níquel escovado, grafite escovado e bronze escovado, cada acabamento foi projetado para durabilidade e estilo. Com um perfil fino e bordas arredondadas, este toalheiro duplo é mais versátil e fácil de combinar com torneiras de todos os estilos. Com tamanhos de 600 mm, 700 mm e 900 mm, este toalheiro duplo oferece flexibilidade para qualquer layout de banheiro. Fabricado com materiais de alta qualidade, este acessório foi projetado para desempenho e instalação fácil. Uma adição refinada a qualquer banheiro ou cozinha, a linha Mizu Bloc completa a história da Mizu com elegância discreta.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única30260
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de produtosBloc
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)21
    • Largura (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia