Publicar produtos
Faucet Strommen Vara Single Towel Rail 600mm Brushed Nickel
Faucet Strommen Vara Single Towel Rail 600mm Brushed Nickel
    Reece

    Faucet Strommen Vara Single Towel Rail 600mm Brushed Nickel

    Traduzido por Google,
    A Vara, da Faucet Strommen, é uma coleção refinada de torneiras, chuveiros e acessórios fabricados na Austrália, definida por um design atemporal, precisão artesanal e desempenho duradouro. Com geometria limpa e proporções equilibradas, o toalheiro individual Vara integra-se perfeitamente com outros elementos da linha Vara, proporcionando uma estética de banheiro coesa e sofisticada. A coleção está disponível em 19 acabamentos arquitetônicos, incluindo cromado, fosco, latão orgânico em evolução e uma rica paleta de tons metálicos escovados e polidos. Inteiramente fabricado e finalizado na Austrália, cada produto Vara é construído para durar uma vida inteira, com o respaldo da garantia de 40 anos da Faucet Strommen, oferecendo a confiança duradoura de que a Vara manterá seu desempenho e elegância por décadas, e não apenas por anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única40588
    • Familia de productoFaucet Strommen
    • Grupo de produtosVara
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)645
    Relacionado
    • Material principalLatão
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia