Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
reece/products/64fcc173-2623-4e63-92ac-6281ecee304f
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
Base Toilet Roll Holder Chrome
Indisponível em Estados Unidos
Reece
Seguir
Base Toilet Roll Holder Chrome
Traduzido por Google,
Vista original
O suporte de rolo de papel higiênico básico oferece boa qualidade sólida para qualquer estilo de casa.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9503325
Familia de producto
Base
Grupo de produtos
Base
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2023-01-30
Número de edição
1
Altura (mm)
120.5
Largura (mm)
154.3
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.reece.com.au/product/-9503325
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Disponibilidade da região
Oceânia
Australia
New Zealand
Produtos parecidos
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Descarregar
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Descarregar
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Descarregar
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Descarregar
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Descarregar