Publicar produtos
GROHE Essentials Accessories Towel Ring Chrome
GROHE Essentials Accessories Towel Ring Chrome
    Reece

    GROHE Essentials Accessories Towel Ring Chrome

    Traduzido por Google,
    A linha GROHE Colour oferece liberdade de escolha com 5 acabamentos deslumbrantes, criados para resistir ao teste do tempo. O porta-toalhas Essentials Accessories foi projetado para ser usado com a nova linha de torneiras GROHE Essence. Três das cores da GROHE possuem revestimento GROHE PVD, uma tecnologia inovadora e de última geração que proporciona qualidade excepcional, além de extrema resistência e durabilidade. Este porta-toalhas oferece instalação perfeita, sendo ideal tanto para uso doméstico quanto para profissionais da área.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9506970
    • Familia de productoGROHE
    • Grupo de produtosEssentials
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)201
    • Largura (mm)180
    Relacionado
    • Material principalMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia