Publicar produtos
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel
    Reece

    Hideaway+ Thin Button/ Plate Inwall ABS Brushed Nickel

    Traduzido por Google,
    O sistema Hideaway Plus oferece a liberdade de criar o visual perfeito com uma ampla variedade de combinações de botões e vasos sanitários para se adequar à sua caixa acoplada embutida. A placa de botão fina Hideaway+ em ABS possui pontos de fixação invisíveis. Adequada para todas as aplicações embutidas, a caixa acoplada pode ser acessada diretamente por trás da placa de acionamento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9508205
    • Familia de productoHideaway
    • Grupo de produtos+
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)152
    • Largura (mm)236
    Relacionado
    • Material principalABS
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho

    Disponibilidade da região

    Oceânia