Publicar produtos
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black
    Reece

    Mizu Drift MK2 750 x 1050mm Heated Towel Rail Low Voltage 24V Matte Black

    Traduzido por Google,
    É fácil adicionar um toque de aconchego ao seu banheiro com a linha de toalheiros aquecidos Mizu Drift. O toalheiro aquecido Mizu Drift MK2 apresenta um design elegante e moderno, com cantos chanfrados, barras tubulares e placas de cobertura opcionais. Cada barra é feita de aço inoxidável 304 resistente, perfeito para o uso diário intenso. A baixa voltagem garante maior segurança aos instaladores, mantendo a potência de aquecimento do toalheiro. Com uma ampla gama de torneiras, chuveiros e acessórios combinando, a linha Mizu é ideal para qualquer banheiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9511210
    • Familia de productoMizu
    • Grupo de produtosDrift MK2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1050
    • Largura (mm)750
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Peso líquido (Kg)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro

    Disponibilidade da região

    Oceânia
    Australia