Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
reece/products/de3abab2-0d93-4de4-bdcc-37dbb3ce2d52
Início
Categorias
Sanitários
Acessórios para Banheiro
Mizu Drift Double Towel Rail 700mm Brushed Brass
Indisponível em Estados Unidos
Reece
Seguir
Mizu Drift Double Towel Rail 700mm Brushed Brass
Traduzido por Google,
Vista original
O Mizu Drift ganha vida com curvas graciosas e arcos circulares inspirados. As curvas naturais do Toalheiro Duplo Mizu Drift criam a harmonia perfeita no seu banheiro.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
9512444
Familia de producto
Mizu
Grupo de produtos
Drift
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2024-03-21
Número de edição
1
Altura (mm)
40
Largura (mm)
700
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.reece.com.au/product/-9512444
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Acessórios para Banheiro
Disponibilidade da região
Oceânia
Australia
Produtos parecidos
Reece
Mizu Drift MK2 Floor Mounted Bath Outlet Kit Brushed Brass
Descarregar
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Descarregar
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Descarregar
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Descarregar
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Descarregar
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Descarregar