Publicar produtos
Regency® Grandview™ E800LCD Electric Fireplace
Regency® Grandview™ E800LCD Electric Fireplace

    Regency® Grandview™ E800LCD Electric Fireplace

    Traduzido por Google,

    Lareira elétrica tradicional premium

    Experimente a beleza incomparável desta grande lareira elétrica tradicional da Regency. O modelo E800LCD coloca a escolha em primeiro plano, maximizando as opções de instalação e estilo.

    Apresentando uma imagem de chamas inigualável e realista com nosso avançado visor LCD. Nove configurações de chamas são combinadas com 14 opções de iluminação do leito de combustível e iluminação superior para criar uma imagem de chamas realista e deslumbrante. Ajuste a chama e o leito de combustível separadamente com controles de brilho de 5 níveis.

    Principais características da lareira elétrica E800LCD:

    • Opção de instalação como aquecedor de 5.000 BTU com 120V e materiais combustíveis, ou como aquecedor de 9.500 BTU com 240V e materiais não combustíveis.
    • Tela LCD com 9 opções exclusivas de chamas, efeitos de faíscas e sons crepitantes.
    • A iluminação de cima para baixo realça o realismo e o reflexo no cenário de toras, proporcionando uma sensação de profundidade.
    • 14 opções de cores para a base de combustível e 5 níveis de brilho; escolha uma cor que combine com seu estilo ou alterne automaticamente entre elas.
    • Personalize o visual com conjuntos de toras de carvalho rachado, bétula ou estilo madeira flutuante.
    • Leito de brasas moldado premium com efeito de brilho de alta definição
    • Inclui um controle remoto termostático para ajustar a potência, o aquecedor, as chamas, o brilho e a temperatura desejada.
    • Opção para controlar a potência, a chama e o aquecedor com um botão discreto e integrado.
    • Acabamento de quatro lados pré-instalado de fábrica para uma instalação fácil e imediata.


    Especificação
    • Energy Specifications
      Turn Down BTU5,000/9,500
      Voltage
      120/240
      Wattage
      1400/2800
      General Specifications
      Product Size
      Large
      Room Size
      Medium
      Vent Type
      No Vent

      33 3/8 in.

      Unit Dimensions
      Width (Front)33 3/8 in.
      Width (Back)
      33 3/8 in.
      Height
      32 3/4 in.
      Depth12 in.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicae800lcd-electric-fireplace
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosElectric Fireplaces
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniclassElectric Fireplace

    Disponibilidade da região

    América do Norte