Publicar produtos
Regency® Cascades™ F2500 Wood Stove
Regency® Cascades™ F2500 Wood Stove

    Regency® Cascades™ F2500 Wood Stove

    Traduzido por Google,

    Fogão híbrido catalítico a lenha

    O fogão Regency Cascades F2500-1 é mais do que apenas um fogão. Este modelo híbrido de tamanho médio cria um cenário deslumbrante e possui uma série de recursos que melhoram a eficiência. A tecnologia de tripla combustão Eco-Boost proporciona emissões incrivelmente baixas de 1,4 gramas/hora, garantindo longos tempos de queima e máxima capacidade de aquecimento. Sua resistência, aliada à melhor garantia do setor tanto para o fogão quanto para o combustor catalítico, fazem do F2500-1 um modelo excepcional.

    O novo modelo inclui: unidade testada em madeira para berço, área de carregamento maior, porta e área de visualização do fogo, pedestal mais largo e mais alto, catalisador de metal, gaveta de cinzas maior (quando instalada com pés).

    Principais características do fogão a lenha F2500:

    • Ampla área para contemplação da lareira, com vidro cerâmico que irradia calor.
    • Cabo com acabamento em madeira
    • Dobradiças robustas de ferro fundido que nunca entortam ou quebram.
    • A fechadura de came ajustável em aço forjado maciço garante uma vedação hermética da porta ao longo do tempo.
    • Ajuste de ar montado na frente e bypass catalítico
    • Ferramenta para operação segura com ar e bypass
    • O termômetro catalítico de fácil leitura ajuda seu fogão a atingir o máximo tempo de queima e eficiência.
    • A câmara de combustão revestida de tijolos de alto desempenho reflete o calor.
    • A cortina de lavagem de ar discreta mantém o vidro limpo.
    • A borda soldada da freixa nunca irá dobrar ou quebrar.
    • Defletor de calor traseiro que permite folgas menores.
    • Casa móvel* e alcova aprovadas
    • A tecnologia de tripla queima proporciona queimaduras mais longas e completas.
    • Com o respaldo da garantia vitalícia limitada mais abrangente do setor.
    • Garantia de 10 anos com cobertura total do catalisador original.
    • Elegível para Crédito Tributário de Biomassa nos EUA (F2500-1)
    Especificação
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.83,000
      EPA-Tested BTUs/hr.29,795
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info78%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)85%
      General Specifications
      Product Size
      Medium
      Log Size18"
      Burn Time
      Up to 8 hrs
      Firebox Capacity
      2.3 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1.4
      View Area161 sq. in.
      Room SizeMedium
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)24 in.
      Height
      32 3/16 in.
      Depth20 in.

      Dimension Notes: *with Pedestal, cribwood tested unit

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaf2500-wood-stove
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosWood Stove
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood-burning stoves
    • Código CSI MasterFormat 201410 35 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Stoves
    • Número OmniClass23-33 15 13
    • Título OmniclassHeating Stoves

    Disponibilidade da região

    América do Norte