Publicar produtos
Regency® Pro-Series F3500 Wood Stove
Regency® Pro-Series F3500 Wood Stove

    Regency® Pro-Series F3500 Wood Stove

    Traduzido por Google,

    Fogão a lenha catalítico híbrido de grande porte

    Desfrute de uma fogueira intensa e crepitante com calor forte ou use o controle de ar de alavanca única, convenientemente localizado na parte frontal do fogão, para ajustar a chama e desfrutar de um calor mais baixo e brasas incandescentes. A escolha é sua!

    O fogão a lenha híbrido independente Regency Pro-Series F3500, de grandes dimensões, é um dos fogões originais da Regency que apresenta a tecnologia de tripla combustão Eco-Boost. Quando o termómetro incluído entrar na gama "Ativa", utilize o controlo de bypass para ativar o catalisador; e veja o seu fogo queimar por mais tempo e de forma mais consistente, mantendo-se, ao mesmo tempo, amigo do ambiente.

    Abrindo a porta em um ângulo de 170 graus, você pode carregar até 27 kg de toras de 50 cm (da frente para trás e de um lado para o outro) de uma só vez, e a discreta proteção contra cinzas ajudará a manter o chão em frente ao seu novo fogão limpo. Você poderá instalar esta unidade em qualquer lugar da sua casa, utilizando o defletor de calor traseiro (incluso) para obter as menores distâncias de segurança do mercado.

    Principais características do fogão a lenha F3500:

    • Carregue a lenha da frente para trás ou de um lado para o outro.
    • Ampla área para contemplação da lareira, com vidro cerâmico que irradia calor.
    • Dobradiças robustas de ferro fundido que nunca entortam ou quebram.
    • A fechadura de came ajustável em aço forjado maciço garante uma vedação hermética da porta ao longo do tempo.
    • Ajuste de ar frontal e bypass catalítico lateral.
    • O termômetro catalítico de fácil leitura ajuda seu fogão a atingir o máximo tempo de queima e eficiência.
    • A câmara de combustão revestida de tijolos de alto desempenho reflete o calor.
    • A cortina de ar discreta mantém o vidro limpo.
    • A borda soldada da freixa nunca irá dobrar ou quebrar.
    • Defletor de calor traseiro que permite folgas menores.
    • Casa móvel e alcova aprovadas
    • Porta com abertura de 170° para facilitar o carregamento.
    • Caixa de fogo robusta em aço de 3/16 pol.
    • A tecnologia de tripla queima proporciona queimaduras mais longas e completas.
    • Com o respaldo da garantia vitalícia limitada mais abrangente do setor.
    • Garantia de 10 anos com cobertura total do catalisador original.
    • Elegível para Crédito Fiscal de Biomassa nos EUA
    Especificação
    • Energy Specifications
      Maximum BTUs/hr.88,000
      EPA-Tested BTUs/hr.30,659
      Higher Heating Value Efficiency (HHV)info76%
      Lower Heating Value Efficiency (LHV)82%
      General Specifications
      Product Size
      Large
      Log Size20"
      Burn Time
      Up to 24 hrs
      Firebox Capacity
      3.0 cu. ft.
      Emissions (gms/hr)1.1
      View Area181 sq. in.
      Room SizeLarge
      Vent TypeDouble Wall Pipe
      Vent Size (Air Intake)N/A
      Vent Size (Exhaust)6"


      Unit Dimensions
      Width (Front)26 in.
      Height
      36 in.
      Depth28 in.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaf3500-wood-stove
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosWood Stove
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWood-burning stoves
    • Código CSI MasterFormat 201410 35 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating Stoves
    • Número OmniClass23-33 15 13
    • Título OmniclassHeating Stoves

    Disponibilidade da região

    América do Norte