Publicar produtos
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ New York View 40 Gas Fireplace

    Traduzido por Google,

    Lareira a gás linear moderna

    As lareiras a gás lineares Regency City Series New York View apresentam uma visão clara e contínua do fogo com a capacidade de serem integradas em qualquer estilo de decoração.

    Principais características da lareira a gás CV40E Designer:

    • Visão limpa e ininterrupta do incêndio
    • Barreira de segurança de vidro invisível
    • Painéis refletivos de esmalte ou vidro para acentuar a imagem da chama (opcional)
    • Coloque uma TV logo acima do fogo
    • Luzes interiores padrão para acentuar o fogo
    • Use qualquer material de acabamento até a borda da lareira, até mesmo madeira!
    • Disponível como ventilação direta ou ventilação elétrica
    Especificação
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr28,50028,500
      Turn Down BTU15,50015,500
      Efficiency60.02%60.68%
      EnerGuide Rating55.59%53.12%
      General Specifications
      Product SizeMedium
      View Area570 sq. in.
      Room SizeMedium
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"
      Viewing Dimensions
      Width (front)38 13/16 in.
      Height15 1/16 in.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanew-york-view-40-gas-fireplace
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosSingle-Sided Gas Fireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    América do Norte