Publicar produtos
Regency® City Series™ New York View 50 Gas Fireplace

Regency® City Series™ New York View 50 Gas Fireplace

Traduzido por Google,

Grande lareira a gás linear moderna

A grande lareira a gás Regency City Series New York View de 50” tem o tamanho perfeito para qualquer ambiente. A lareira a gás New York 50” inclui todas as inovações da City Series num tamanho totalmente novo. Diretamente entre os modelos City Series médio de 40” e grande de 60”, o 50” é capaz de oferecer a beleza deslumbrante da Regency City Series para mais residências.

Apresentando uma área de visualização de vidro limpa e ininterrupta para uma imagem de chama impressionante e uma declaração impactante em qualquer ambiente. Experimente a liberdade de design finalizando com qualquer material direto na borda da fornalha e opções versáteis de instalação.

Principais características da lareira a gás CV50 Designer:

  • Visão limpa e ininterrupta do incêndio
  • Barreira de segurança de vidro invisível
  • Painéis refletivos de esmalte ou vidro para acentuar a imagem da chama (opcional)
  • Coloque uma TV logo acima do fogo
  • Luzes interiores padrão para acentuar o fogo
  • Use qualquer material de acabamento até a borda da lareira, até mesmo madeira!
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanew-york-view-50-gas-fireplace
  • Familia de productoFireplaces
  • Grupo de produtosSingle-Sided Gas Fireplace
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Nome UNSPSCSpace heaters
  • Código UNSPSC40101819
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
  • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 15
  • Título OmniclassGas Fireplace
  • Código CSI UniFormat IID3020
  • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

Disponibilidade da região

América do Norte