Publicar produtos
Regency® City Series™ New York View 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 60 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ New York View 60 Gas Fireplace

    Traduzido por Google,

    Grande lareira a gás linear moderna

    A grande lareira a gás Regency City Series New York View de 60” tem o tamanho perfeito para qualquer ambiente. A lareira a gás New York 60” inclui todas as inovações da City Series num tamanho totalmente novo. Diretamente entre os modelos City Series médio de 40” e Extra Grande de 72”, o 60” é capaz de oferecer a beleza deslumbrante da Regency City Series para mais residências.

    Apresentando uma área de visualização de vidro limpa e ininterrupta para uma imagem de chama impressionante e uma declaração impactante em qualquer ambiente. Experimente a liberdade de design finalizando com qualquer material direto na borda da fornalha e opções versáteis de instalação.

    Principais características da lareira a gás CV60 Designer:

    • Visão limpa e ininterrupta do incêndio
    • Barreira de segurança de vidro invisível
    • Painéis refletivos de esmalte ou vidro para acentuar a imagem da chama (opcional)
    • Coloque uma TV logo acima do fogo
    • Luzes interiores padrão para acentuar o fogo
    • Use qualquer material de acabamento até a borda da lareira, até mesmo madeira!
    Especificação
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr39,00036,000
      Turn Down BTU27,00019,500
      Efficiency60.86%61.77%
      EnerGuide Rating56.26%56.49%
      General Specifications
      Product SizeLarge
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"
      Viewing Dimensions
      Width (front)60 in.
      Height18 in.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanew-york-view-60-gas-fireplace
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosSingle-Sided Gas Fireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    América do Norte