Publicar produtos
Regency® City Series™ San Francisco Bay 50 Gas Fireplace
Regency® City Series™ San Francisco Bay 50 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ San Francisco Bay 50 Gas Fireplace

    Traduzido por Google,

    Grande lareira a gás moderna de 3 lados

    A grande lareira a gás Regency City Series San Francisco Bay de 50” traz o luxo de uma lareira a gás tipo baía para mais casas com seu tamanho ideal. Diretamente entre os modelos City Series médio de 40" e grande de 60", a lareira a gás San Francisco Bay 50" inclui todas as inovações da City Series em um tamanho totalmente novo.

    Apresentando uma área de visualização de vidro limpa e ininterrupta em três lados para uma imagem de chama impressionante e uma declaração impactante em qualquer ambiente. Experimente a liberdade de design finalizando com qualquer material direto na borda da fornalha e opções versáteis de instalação.

    Principais características da lareira a gás CB50E Designer:

    • Visão limpa e ininterrupta do incêndio
    • Pode ser instalada como lareira de canto direito ou esquerdo usando o kit de instalação de canto
    • Barreira de segurança de vidro invisível
    • Painéis refletivos de esmalte ou vidro para acentuar a imagem da chama (opcional)
    • Coloque uma TV logo acima do fogo
    • Luzes interiores padrão para acentuar o fogo
    • Use qualquer material de acabamento até a borda da lareira, até mesmo madeira!
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasan-francisco-bay-50-gas-fireplace
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosBay Gas Fireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    América do Norte