Publicar produtos
Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ Santa Monica Pier 60 Gas Fireplace

    Traduzido por Google,

    Lareira Grande a Gás Transparente

    O modelo Santa Monica Pier 60 ”é uma adição impressionante à nossa extremamente popular linha City Series. Desfrute de vistas incomparáveis ​​da cidade a partir de vários quartos com a nossa primeira lareira a gás de designer City Series com cais de três lados. Apresentando todos os recursos excepcionais de toda a nossa linha City Series, você pode desfrutar de uma visão sem moldura do fogo (agora de três lados!), terminar diretamente na borda da lareira com qualquer material e pendurar TVs ou obras de arte sem se preocupar com o patenteado da Regency Sistema Cool Wall.

    Características principais da Lareira a Gás Designer CP60E:

    • Divisor de quarto de três lados para diversão em quarto duplo
    • Limpe a visão ininterrupta do fogo
    • Barreira de segurança de vidro invisível
    • Esmalte reflexivo ou painéis de vidro para acentuar a imagem da chama (opcional)
    • Coloque uma TV logo acima do fogo
    • Luzes internas padrão para acentuar o fogo
    • Use qualquer material de acabamento até a borda da lareira, até madeira!
    Especificação
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr39,00036,000
      Turn Down BTU21,00019,500
      Efficiency64.04%65.61%
      EnerGuide Rating60.21%62.48%
      General Specifications
      Product SizeLarge
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"
      Viewing Dimensions
      Width (front)63 7/8 in.
      Height18 in.
      Depth19 1/2 in.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasanta-monica-pier-60-gas-fireplace
    • Familia de productoFireplaces
    • Grupo de produtosThree-Sided Gas Fireplace
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoom heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniclassGas Fireplace
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilidade da região

    América do Norte