Publicar produtos
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate
RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    RAUVISIO crystal pure - glass laminate

    Traduzido por Google,

    Cristal RAUVISIO

    A alternativa elegante ao vidro verdadeiro. O cristal RAUVISIO oferece o mesmo brilho e beleza visual, aliados a um desempenho e praticidade excepcionais. O grande diferencial deste material inovador é a facilidade de manuseio, que dispensa o uso de ferramentas especiais. Graças ao seu revestimento antibacteriano, o cristal RAUVISIO atende aos mais altos padrões de higiene.

    Inúmeras versões diferentes, funções adicionais e coleções de tendências atraentes completam o programa e ampliam a gama de opções de design.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRAUVISIO-crystal-RehauUK
    • Familia de productoREHAU Furniture Boards
    • Grupo de produtosRAUVISIO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)1300
    • Profundidade (mm)19
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioChapa MDF
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
    • Número OmniClass23-13 19 11 11
    • Título OmniclassThin Sheets