Publicar produtos
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure
RAUVISIO cube - mineral structure

    RAUVISIO cube - mineral structure

    Traduzido por Google,
    Com ecos tanto do ambiente urbano quanto do mundo natural, o cubo RAUVISIO traz a beleza rústica do concreto arquitetônico e a solidez da pedra natural para todos os interiores contemporâneos. Superfícies cuidadosamente projetadas capturam a textura e a autenticidade desses materiais, enquanto um acabamento refinado garante uma sensação sofisticada, tátil e, sem esforço, elegante.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRAUVISIO-cube-RehauUK
    • Familia de productoREHAU Furniture Boards
    • Grupo de produtosRAUVISIO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1220
    • Largura (mm)2760
    • Profundidade (mm)19
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Material secundárioChapa MDF
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
    • Número OmniClass23-13 19 11 11
    • Título OmniclassThin Sheets