Publicar produtos
RAUVISIO noir - HPL laminate

RAUVISIO noir - HPL laminate

Traduzido por Google,

RAUVISIO noir - uma superfície marcante definida por seu acabamento fosco profundo, toque aveludado e durabilidade. Essa combinação de estética e funcionalidade significa que o laminado HPL RAUVISIO noir suporta as aplicações mais exigentes, tornando-o a escolha ideal para bancadas de cozinha, frentes de móveis, balcões e interiores comerciais.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRAUVISIO-noble-matt-RehauUK
  • Familia de productoREHAU Furniture Boards
  • Grupo de produtosRAUVISIO
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1300
  • Largura (mm)2800
  • Profundidade (mm)19
Ligações
Relacionado
  • Material principalHPL laminate
  • Material secundárioChapa MDF
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)58
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Armários de Cozinha
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoCovering and finishing products
  • Número OmniClass23-13 19 11 11
  • Título OmniclassThin Sheets