Publicar produtos
REHAU | GENEO | DOORS | BALCONY
REHAU | GENEO | DOORS | BALCONY
REHAU | GENEO | DOORS | BALCONY

    REHAU | GENEO | DOORS | BALCONY

    Traduzido por Google,

    A REHAU revolucionou o mercado de janelas em 2008 com RAU-FIPRO. O princípio de materiais compósitos reforçados com fibras, anteriormente conhecido principalmente de corridas ou construção de aeronaves, provavelmente foi usado para janelas. A RAU-FIPRO combinou as melhores propriedades dos mundos do plástico e da fibra de vidro em um novo tipo de material. Os próprios perfis são até 40% mais leves que os sistemas concorrentes. Processamento e montagem.

    A receita do sucesso

    Tamanhos máximos de janela devido a uma estabilidade até 50% maior com janelas de PVC puro.

    Melhor eficiência energética devido a significativamente menos pontes térmicas. Pela primeira vez, as formas individuais podem ser totalmente reforçadas até os cantos - e tudo sem aço. Muita coisa mudou desde então: de novos estilos arquitetônicos e requisitos individuais para design e funções de janelas ao desejo por mais sustentabilidade.

    Mas a REHAU não seria REHAU se não estivéssemos trabalhando constantemente para criar janelas tão modernas quanto a sua vida.

    90% de todos os quadros feitos de GENEO RAU-FIPRO X não requerem reforço de metal, o que significa que pontes térmicas desfavoráveis ​​não podem surgir em primeiro lugar. E em combinação com vidros isolantes triplos, eles atingem valores Uw exemplares de até 0,60 W/m2K e, assim, permitem economias de energia de até 76%*. Grandes superfícies de vidro também garantem ganhos de energia solar.

    O barulho deixa você doente, mesmo que você não esteja mais consciente disso. As janelas feitas de GENEO RAU-FIPRO X melhoram a qualidade de vida porque reduzem o ruído em até 48 decibéis. Isso corresponde a uma redução de ruído de até 26 vezes.

    As janelas feitas de GENEO RAU-FIPRO X alcançam facilmente a classe de resistência RC 2. E mesmo os requisitos da classe de resistência RC 3 podem ser facilmente atendidos com medidas adicionais apropriadas. As janelas com classe de resistência RC 1 têm uma baixa proteção contra roubo e, portanto, podem ser superadas em um tempo relativamente curto. Com classes de resistência mais altas, por outro lado, são necessários significativamente mais tempo e, acima de tudo, ferramentas pesadas.

    O baixo peso dos perfis fabricados em RAU-FIPRO X facilita o manuseio, mesmo com folhas grandes e pesadas. Uma nova geometria de vedação também reduz a pressão de fechamento e garante abertura e fechamento extremamente leves.

    Como empresa de fabricação global, a REHAU também tem uma responsabilidade especial com as pessoas e o meio ambiente. Portanto, não é preciso dizer que otimizamos continuamente o uso de recursos e a eficiência energética em nossas fábricas e produtos. Até 2020, a REHAU investirá mais de 65 milhões de euros em sistemas de reciclagem próprios e externos para conservar os recursos a longo prazo.

    Especificação
    • Elevation width frame/sash:

      107 mm to 179 mm

      overall depth:86 mm
      Thermal insulation Uf (EN 12412-2):up to 0,80 W/(m2K)
      Sound insulation Rw (ISO 10140-2):up to 48dB
      Burglary resistance (EN 1627):up to class RC 3
      Wind resistance (EN 12210):up to class B5
      Driving rain tightness (EN 12208):up to class 9A
      Air permeability (EN 12207):up to grade 4
      Operating forces (EN 13115):class 2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGENEO_DOORS_BALCONY
    • Familia de productoREHAU | GENEO
    • Grupo de produtosREHAU | GENEO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-19
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)86
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Tilt and Turn Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit