Publicar produtos
T2250-E, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

T2250-E, 50 Hz, Industrial Diesel Generator

Traduzido por Google,

Benefícios e recursos

Rehlko qualidade premium

  • A Rehlko fornece uma responsabilidade de fonte única para o conjunto gerador e acessórios
  • O conjunto gerador, seus componentes e uma ampla gama de opções foram totalmente desenvolvidos, protótipos testados, construídos na fábrica e testados na produção
  • Os grupos geradores são projetados de acordo com a norma ISO8528

Desempenhos premium de Rehlko

Motores

  • Alta confiabilidade aprimorada por meio de um design simples para desempenhos funcionais ideais
  • Turbocompressores de alto desempenho que proporcionam alto desempenho do motor sob todas as cargas
  • Fácil operação e manutenção: os acessórios que requerem manutenção diária estão convenientemente localizados no mesmo lado do motor

Alternador

  • Fornece capacidade de partida de motor líder do setor
  • Sistema de excitação para permitir sobrecorrente sustentada > 300% In, durante 10 seg.
  • Construído com isolamento classe H e IP23

Resfriamento

  • Uma solução compacta e completa usando um ventilador de radiador mecânico ou elétrico (dependendo do tipo de gerador)
  • Capacidade de produtos de alta temperatura e altitude disponível

Painel de controle

  • A ampla gama de controladores Rehlko fornece a confiabilidade e o desempenho que você espera do seu equipamento. Você pode programá-lo, gerenciá-lo e diagnosticá-lo de forma fácil e eficiente

Suporte mundial Rehlko

  • Uma garantia limitada padrão de dois anos ou 1000 horas para aplicações de espera.
  • Uma garantia limitada padrão de um ano ou 2.500 horas para aplicações de energia principal.
  • Um suporte de produto mundial
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKPS-50-T2250-E-00
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-10-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2426
  • Largura (mm)1699
  • Profundidade (mm)4796
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)12760
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Classificação IFCGerador elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 11
  • Título OmniclassDiesel Generator Sets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia América do Norte América do Sul