Publicar produtos
350REOZJD, Industrial Diesel Generator
350REOZJD, Industrial Diesel Generator

    350REOZJD, Industrial Diesel Generator

    Traduzido por Google,

    Número do modelo - 350REOZJD, 60 Hz, gerador a diesel industrial


    • Faixa de espera (kW/kVA) 280-360/280-450
    • Tipo de combustível Diesel
    • Frequência 60 Hz
    • Velocidade 1800 RPM
    • Alternador tipo sem escovas, ímã permanente, excitador piloto

    Características:

    • A Rehlko fornece responsabilidade única para o sistema de geração e acessórios.
    • O conjunto gerador e seus componentes são testados em protótipos, construídos em fábrica e testados em produção.
    • O grupo gerador de 60 Hz oferece certificação UL 2200.
    • O grupo gerador aceita carga nominal em uma etapa.
    • O grupo gerador de 60 Hz atende à norma NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com os padrões NFPA.
    • Uma garantia limitada de um ano cobre todos os sistemas e componentes. Garantias estendidas de dois e cinco anos também estão disponíveis.

    Características do alternador:

    • O alternador de ímã permanente (PM) excitado por piloto oferece capacidade superior de curto-circuito.
    • O alternador de campo rotativo sem escovas tem ampla faixa de reconectabilidade.
    • Conformidade com os padrões NEMA MG1, IEEE e ANSI para aumento de temperatura e partida de motores.
    • Corrente de curto-circuito sustentada de até 300% da corrente nominal por até 10 segundos.
    • Corrente de curto-circuito sustentada permitindo que disjuntores a jusante desarmem sem causar colapso no campo do alternador.
    • Construção autoventilada e à prova de gotejamento.
    • Forma de onda de tensão superior a partir de um estator de passo de dois terços e rotor inclinado.
    • Alternador sem escovas com excitatriz piloto sem escovas para excelente resposta de carga.

    Outros recursos:

    • Controladores projetados pela Rehlko para integração garantida do sistema e comunicação remota.
    • O desligamento por baixo nível do líquido de arrefecimento evita o superaquecimento (padrão somente em modelos com radiador).
    • O isolamento integral de vibração elimina a necessidade de isoladores de mola de vibração sob a unidade.
    • Um regulador eletrônico isócrono proporciona regulação de frequência precisa.
    • Várias configurações de disjuntores.
    • Gabinetes duráveis, resistentes a intempéries, som e furacões disponíveis; capacidade de carga de vento de 186 mph em gabinete de alumínio resistente.
    • Vários tamanhos de tanques de combustível de sub-base listados na norma UL 142 disponíveis.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarps-350REOZJD
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-08-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)76.2
    • Largura (polegadas)56.1
    • Profundidade (polegadas)142.9
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)8560
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets