Publicar produtos
40CCL, Industrial Gaseous Generator

40CCL, Industrial Gaseous Generator

Traduzido por Google,

Faixa de espera de 60 Hz (kW/kVA) 34-40/34-50

  • Tipo de combustível Gás natural | Propano
  • Frequência 60 Hz
  • Velocidade 1800 RPM
  • Alternador tipo sem escovas, campo enrolado
  • Emissões US EPA (Certificado) Emergência Estacionária

RECURSOS PADRÃO

  • A Rehlko fornece responsabilidade única para os sistemas de geração e acessórios
  • O conjunto gerador e seus componentes são testados em protótipos, construídos em fábrica e testados em produção
  • O grupo gerador possui certificação UL 2200.
  • O grupo gerador aceita carga nominal em uma etapa.
  • O grupo gerador atende à norma NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com os padrões NFPA
  • Garantia limitada premium de cinco anos ou 2.000 horas

OUTROS RECURSOS

  • Rehlko projetou controladores para integração de sistemas de fonte única e comunicação remota
  • As velocidades do ventilador controladas eletronicamente minimizam a assinatura sonora do gerador.

CARACTERÍSTICAS DO ALTERNADOR

  • O sistema de excitação de campo enrolado da Rehlko com seu design exclusivo PowerBoost (TM) oferece ótima resposta de tensão e capacidade de curto-circuito
  • Conformidade com os padrões NEMA MG1, IEEE e ANSI para aumento de temperatura e partida do motor
  • Corrente de curto-circuito sustentada de até 300% da corrente nominal por até 10 segundos e permite que os disjuntores a jusante disparem sem causar o colapso do campo do alternador
  • Construção autoventilada e à prova de gotejamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarps-40ccl
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosGaseous Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-08
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)46.5
  • Largura (polegadas)32.9
  • Profundidade (polegadas)89.8
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)1400
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 13
  • Título OmniclassGas Generator Sets