Publicar produtos
450REZXD, Industrial Gaseous Generator

450REZXD, Industrial Gaseous Generator

Traduzido por Google,

Faixa de espera de 60 Hz (kW/kVA) 295-450/369-562

  • Tipo de combustível Gás natural | Propano
  • Frequência 60 Hz
  • Velocidade 1800 RPM
  • Alternador tipo sem escovas, terras raras, ímã permanente
  • Fabricante de motores Doosan
  • Emissões US EPA (Certificado) Emergência Estacionária


RECURSOS PADRÃO

  • A Rehlko fornece responsabilidade única para os sistemas de geração e acessórios
  • O conjunto gerador e seus componentes são testados em protótipos, construídos em fábrica e testados em produção
  • O grupo gerador de 60 Hz oferece certificação UL 2200.
  • Aprovação CSA disponível
  • O grupo gerador aceita carga nominal em uma etapa
  • O grupo gerador de 60 Hz atende à norma NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com os padrões NFPA

OUTROS RECURSOS

  • Rehlko projetou controladores para integração de sistemas de fonte única e comunicação remota
  • Capacidade de carga de vento de 181 mph em gabinete de alumínio sólido

CARACTERÍSTICAS DO ALTERNADOR

  • O exclusivo sistema de excitação de ímã permanente Fast-Response (TM) da Rehlko oferece excelente resposta de tensão e capacidade de curto-circuito
  • Conformidade com os padrões NEMA MG1, IEEE e ANSI para aumento de temperatura e partida do motor
  • Corrente de curto-circuito sustentada de até 300% da corrente nominal por até 10 segundos e permite que os disjuntores a jusante disparem sem causar o colapso do campo do alternador
  • Construção autoventilada e à prova de gotejamento

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarps-450REZXD
  • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
  • Grupo de produtosGaseous Generator Sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-04
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)97
  • Largura (polegadas)86.2
  • Profundidade (polegadas)161.4
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)11820
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
  • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Gas-Engine-Driven Generator Sets
  • Número OmniClass23-35 11 15 13
  • Título OmniclassGas Generator Sets