Publicar produtos
KC Series, Automatic Transfer Switches

KC Series, Automatic Transfer Switches

Traduzido por Google,

Número do modelo - KCP, KCS, KCC
Características:

  • UL 1008 listado no arquivo 480 VAC #E58962 (automático), #E86894 (não automático)
  • Certificação CSA disponível em 600 VAC
  • Certificação sísmica IBC disponível
  • Disponível em configurações de 2, 3 ou 4 pólos
  • Mecanismo operado eletricamente, seguro mecanicamente
  • Alta resistência e classificações próximas
  • Design adequado para aplicações de emergência e standby em todas as classes de carga, 100% tungstênio classificado até 400 amperes
  • Contatos principais de liga de prata
  • Contatos de partida do motor com brilho dourado de 2 amps @ 30 VDC/250 VAC
  • Contatos acessíveis pela frente para fácil inspeção
  • Contatos principais e de arco substituíveis na frente (800--4000 amperes)
  • Mecanismo de solenoide confiável e comprovado em campo
  • Mecanismos de comutação lubrificados para a vida útil esperada da chave de transferência
  • Punho de operação manual interno
  • Contatos auxiliares indicadores de posição do eixo principal com capacidade nominal de 10 amperes @ 32 VCC/250 VCA
  • Gabinetes NEMA tipo 1, 12, 3R, 4 e 4X disponíveis
  • Garantia limitada padrão de um ano. Garantias limitadas estendidas estão disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarps-KCSeries
  • Familia de productoElectric Power Protection Devices
  • Grupo de produtosTransfer Switches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-12-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light