Publicar produtos
KD100, Industrial Diesel Generator
KD100, Industrial Diesel Generator

    KD100, Industrial Diesel Generator

    Traduzido por Google,

    Modelo KD100, 60Hz

    Características padrão

    • A Rehlko oferece responsabilidade integral por sistemas de geração e acessórios.
    • Aprovado para uso com combustíveis certificados como Óleo Vegetal Hidrotratado (HVO)/Diesel Renovável (RD) em conformidade com as normas EN15940/ASTM D975.
    • O grupo gerador e seus componentes são testados em protótipo, fabricados em fábrica e testados em produção.
    • O grupo gerador possui certificação cULus (UL 2200 e CSA C22.2 No. 100).
    • O grupo gerador de 60 Hz atende à norma NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com as normas NFPA.
    • Uma garantia limitada de dois anos ou 1000 horas cobre todos os sistemas e componentes. Garantia abrangente de cinco anos ou 2500 horas com contrato de serviço registrado por meio de um distribuidor, revendedor ou representante de serviço autorizado.
    • O grupo gerador está em conformidade com os requisitos de emissões estacionárias de emergência da Agência de Proteção Ambiental (EPA).

    Outras funcionalidades

    • A Rehlko projetou controladores para garantir a integração do sistema e a comunicação remota.
    • O desligamento automático por baixo nível de líquido de arrefecimento evita o sobreaquecimento (item de série apenas nos modelos com radiador).
    • O isolamento de vibração integrado elimina a necessidade de isoladores de vibração com mola sob a unidade.
    • Caixas acústicas e resistentes às intempéries disponíveis
    • Tanques de combustível de sub-base com certificação UL 142 em diversos tamanhos disponíveis.
    • Diversas configurações de disjuntores disponíveis

    Características do Alternador

    • O alternador de ímã permanente (PM) com excitação por piloto oferece capacidade superior em caso de curto-circuito.
    • Conformidade com as normas NEMA MG1, IEEE e ANSI para elevação de temperatura e partida do motor.
    • A corrente de curto-circuito sustentada permite que os disjuntores a jusante desarmem sem causar o colapso do campo do alternador.
    • Construção autoventilada e à prova de gotejamento
    • Enrolamentos impregnados a vácuo com verniz epóxi resistente a fungos para maior confiabilidade e durabilidade.
    • Forma de onda de tensão superior proveniente de um estator com passo de dois terços e rotor inclinado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarps-KD100
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)49.9
    • Largura (polegadas)45.2
    • Profundidade (polegadas)89.4
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)2600
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets