Publicar produtos
KD3250, Industrial Diesel Generator
KD3250, Industrial Diesel Generator

    KD3250, Industrial Diesel Generator

    Traduzido por Google,

    Faixa de espera de 60 Hz (kW/kVA) 3000-3250/3750-4063

    Faixa principal de 60 Hz (kW/kVA) 2950/3688

    • Frequência 60 Hz
    • Velocidade 1800 RPM
    • Alternador tipo sem escovas, terras raras, ímã permanente
    • Emissões US EPA (Certificado) Emergência Estacionária


    Recursos padrão

    • A Rehlko fornece responsabilidade única para os sistemas de geração e acessórios
    • O conjunto gerador Rehlko Diesel Powered e seus componentes são testados em protótipos, construídos em fábrica e testados em produção
    • O grupo gerador de 60 Hz oferece uma listagem UL 2200
    • O grupo gerador de 60 Hz atende à norma NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com os padrões NFPA
    • Uma garantia limitada de três anos cobre todos os sistemas e componentes. Garantias estendidas de cinco e dez anos também estão disponíveis.

    Outros recursos

    • Os controladores estão disponíveis para todas as aplicações
    • O desligamento por baixo nível do líquido de arrefecimento evita o superaquecimento (padrão apenas nos modelos com radiador)
    • Um regulador eletrônico isócrono proporciona regulação de frequência precisa
    • Configurações de disjuntores múltiplos

    Características do alternador

    • O alternador de ímã permanente (PM) excitado por piloto oferece capacidade superior de curto-circuito
    • Conformidade com os padrões NEMA MG1, IEEE e ANSI para aumento de temperatura e partida do motor
    • Corrente de curto-circuito sustentada de até 300% da corrente nominal por até 10 segundos e permite que os disjuntores a jusante disparem sem causar o colapso do campo do alternador
    • Construção autoventilada e à prova de gotejamento
    • Forma de onda de tensão superior a partir de enrolamentos de passo de dois terços e estator enviesado
    • Alternador sem escovas com excitador piloto sem escovas para excelente resposta de carga

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarps-kd3250
    • Familia de productoElectrical Generators, Single Units
    • Grupo de produtosDiesel Generator Sets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)136.1
    • Largura (polegadas)125.3
    • Profundidade (polegadas)297
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)68193
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Número OmniClass23-35 11 15 11
    • Título OmniclassDiesel Generator Sets