Faixa de espera de 60 Hz (kW/kVA) 105-150/105-188
- Tipo de combustível Gás natural | Propano | Combustível duplo
- Frequência 60 Hz (50 Hz também disponível)
- Velocidade 1800 RPM (1500 RPM)
- Alternador tipo sem escovas, terras raras, ímã permanente
- Fabricante de motores Rehlko
- Emissões US EPA (Certificado) Emergência Estacionária
RECURSOS PADRÃO
- A Rehlko fornece responsabilidade única para os sistemas de geração e acessórios
- O conjunto gerador e seus componentes são testados em protótipos, construídos em fábrica e testados em produção
- O grupo gerador de 60 Hz oferece certificação UL 2200.
- Aprovação CSA disponível
- O grupo gerador aceita carga nominal em uma etapa
- O grupo gerador de 60 Hz atende à norma NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com os padrões NFPA
- Uma garantia limitada de um ano cobre todos os sistemas e componentes do gerador. Garantias limitadas estendidas de dois e cinco anos também estão disponíveis.
OUTROS RECURSOS
- Rehlko projetou controladores para integração de sistemas de fonte única e comunicação remota
- O regulador eletrônico isócrono incorpora um atuador de corpo de acelerador drive-by-wire integrado, proporcionando regulação de frequência precisa
- O gás natural é o combustível primário. A transferência é feita automaticamente de volta para o combustível primário quando o nível de GLP fica baixo ou o gerador para e reinicia.
- O controlador APM603 fornece redução de carga para redução automática para classificações de GLP para evitar uma condição de sobrecarga
CARACTERÍSTICAS DO ALTERNADOR
- O exclusivo sistema de excitação Fast-Response® X oferece excelente resposta de tensão e capacidade de curto-circuito usando um alternador excitado por ímã permanente (PM) de terras raras
- Conformidade com os padrões NEMA MG1, IEEE e ANSI para aumento de temperatura e partida do motor
- Corrente de curto-circuito sustentada de até 300% da corrente nominal por até 10 segundos e permite que os disjuntores a jusante disparem sem causar o colapso do campo do alternador
- Construção autoventilada e à prova de gotejamento