Faixa de espera de 60 Hz (kW/kVA) 63-80/63-100
- Tipo de combustível Gás natural | Propano | Combustível duplo
- Frequência 60 Hz (50 Hz também disponível)
- Velocidade 1800 RPM (1500 RPM para 50 Hz)
- Alternador tipo sem escovas, terras raras, ímã permanente
- Fabricante de motores Rehlko
- Emissões US EPA (Certificado) Emergência Estacionária
RECURSOS PADRÃO
- A Rehlko fornece responsabilidade única para os sistemas de geração e acessórios
- O conjunto gerador e seus componentes são testados em protótipos, construídos em fábrica e testados em produção
- O grupo gerador de 60 Hz oferece certificação UL 2200.
- Aprovação CSA disponível
- O grupo gerador aceita carga nominal em uma etapa
- O grupo gerador de 60 Hz atende à norma NFPA 110, Nível 1, quando equipado com os acessórios necessários e instalado de acordo com os padrões NFPA
OUTROS RECURSOS
- Rehlko projetou controladores para integração de sistemas de fonte única e comunicação remota
- O regulador eletrônico isócrono incorpora um atuador de corpo de acelerador drive-by-wire integrado, proporcionando regulação de frequência precisa
CARACTERÍSTICAS DO ALTERNADOR
- O exclusivo sistema de excitação de ímã permanente Fast-Response(TM) da Rehlko oferece excelente resposta de tensão e capacidade de curto-circuito
- Conformidade com os padrões NEMA MG1, IEEE e ANSI para aumento de temperatura e partida do motor
- Corrente de curto-circuito sustentada de até 300% da corrente nominal por até 10 segundos e permite que os disjuntores a jusante disparem sem causar o colapso do campo do alternador
- Construção autoventilada e à prova de gotejamento