Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
rejdesign/products/4aa9ef2c-4f3d-40de-a1a0-48fd71fa66a8
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
Bamboo Quartet Electric Towel Rail
Disponível em Estados Unidos
Rej Design
Seguir
Bamboo Quartet Electric Towel Rail
Traduzido por Google,
Vista original
Plugue fornecido, também pode ser instalado com cabo oculto
Acoplamento: esquerda/direita, perna superior
Interruptor liga/desliga na extremidade esquerda/direita da barra transversal superior
Saída de calor: 60W/230V
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
5280065
Familia de producto
Electric towel rails
Grupo de produtos
Bamboo
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2013-06-03
Número de edição
1
Altura (mm)
665
Largura (mm)
630
Profundidade (mm)
205
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.rejdesign.fi/electric
Instruções de instalação
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-electrically-operated-towel-dryer.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cobre
Material secundário
Cromado
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Produtos parecidos
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar