Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
rejdesign/products/09d68dc1-275c-41fd-919a-8da63b8dd768
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
Smart EM 660 Electric Towel Rail
Disponível em Estados Unidos
Rej Design
Seguir
Smart EM 660 Electric Towel Rail
Traduzido por Google,
Vista original
Plugue fornecido, também pode ser instalado com cabo oculto
Acoplamento: perna esquerda/direita, perna superior ou inferior
Saída de calor: 60W/230V
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
5280084
Familia de producto
Electric towel rails
Grupo de produtos
Smart
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2013-06-03
Número de edição
1
Altura (mm)
670
Largura (mm)
670
Profundidade (mm)
120
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.rejdesign.fi/electric
Instruções de instalação
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-electrically-operated-towel-dryer.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cobre
Material secundário
Cromado
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Produtos parecidos
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descarregar
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descarregar
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.4
(
13
)
Descarregar
Kohler
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar