Publicar produtos
Twig BT 80 Water Heated Towel Rail
Rej Design

Twig BT 80 Water Heated Towel Rail

Traduzido por Google,
  • Comprimento: 800 milímetros
  • Distância entre montagens (centro a centro): 500 mm
  • Modelo horizontal.
  • Liga-se à água quente sanitária ou ao sistema de aquecimento central
  • Saída de calor: cromo 22W/branco 35W
  • Modelo vertical também disponível por encomenda especial. Os modelos verticais são equipados com um parafuso de ventilação.
  • Tamanhos especiais sob encomenda: altura 600 – 1200 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única5488240
  • Familia de productoWater heated towel rails
  • Grupo de produtosTwig
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815