Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
rejdesign/products/06b068dd-472a-4585-9a29-da836ff0196e
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Disponível em Estados Unidos
Rej Design
Seguir
Retro BT 564 Water Heated Towel Rail
Traduzido por Google,
Vista original
Liga-se à água quente sanitária ou ao sistema de aquecimento central
Distância entre montagens (centro a centro): 500 mm
Acoplamento inferior
Saída de calor: cromo 75W/branco 119W
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
5488620
Familia de producto
Water heated towel rails
Grupo de produtos
Retro
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2013-06-03
Número de edição
1
Altura (mm)
670
Largura (mm)
570
Profundidade (mm)
207
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.rejdesign.fi/water
Instruções de instalação
http://www.rejdesign.fi/pdf/uploads/Installation-instructions-for-water-operated-towel-rails.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cobre
Material secundário
Cromado
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Produtos parecidos
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Descarregar