Material de encapsulamento avançado com laminações de folha multicamadas para melhorar o desempenho da célula e proporcionar uma longa vida útil. Módulos solares testados EL; sem aquecimento de ponto quente. Os diodos de bypass minimizam a queda de energia causada pela sombra e garantem excelente desempenho em ambientes com pouca luz. A folha traseira TPT garante um desempenho suave por um longo período de tempo.
Tolerância de saída positiva durável (0-3%); suporta ventos fortes (2400Pa) e cargas de neve (5400Pa). Estrutura de alumínio resistente à corrosão para uso externo prolongado, permitindo que os painéis durem por décadas. Antirreflexo, alta transparência, vidro temperado com baixo teor de ferro com maior rigidez e resistência ao impacto. A caixa de junção com classificação IP67 oferece proteção completa contra partículas ambientais e jatos de água de baixa pressão.
Versátil pode ser usado para muitas aplicações diferentes; ideal para sistemas de telhado residenciais e comerciais. Compatível com montagem no solo. Compatível com inversores on-grid e off-grid.
Furos pré-perfurados na parte de trás do painel permitem uma montagem e fixação rápidas. Furos pré-perfurados incluídos para aterramento. Ideal com grandes montagens de trilho para suporte extra e segurança.
Cabos do painel (diâmetro): 12AWG (4,0 mm2)
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |