Assuma o comando do seu sistema de energia com um Renogy Premium Solar Kit. Se eficiência e confiabilidade são sua principal solicitação, o Renogy Premium Solar Kit é sua escolha. Inclui o novo Painel Solar Mono de Design Compacto de 100 W, que não é apenas elegante em tamanho, peso e cor, mas é feito das células solares de mais alta eficiência que a Renogy tem a oferecer.
O controlador de carregamento solar Rover 20A/40A Li MPPT incluído possui a tecnologia Maximum Power Point Tracking, que aumenta a eficiência do carregamento. Por conveniência, este kit também consiste na montagem de suportes Z, um kit adaptador, um cabo de bandeja, componentes de fusão para seu controlador e proteção da bateria, e um módulo Bluetooth permite monitoramento remoto e alterações de parâmetros diretamente pelo aplicativo Renogy BT.
Este Kit Premium é perfeito para instalação em um trailer, barco ou campista. Também pode ser instalado em um sistema de montagem no solo próximo a um acampamento fora da rede.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |