Publicar produtos
Secret Wall Level: Hidden wall drain | Revestech
Secret Wall Level: Hidden wall drain | Revestech
Secret Wall Level: Hidden wall drain | Revestech
    Revestech

    Secret Wall Level: Hidden wall drain | Revestech

    Traduzido por Google,
    Ralo de parede oculto sob peça cerâmica. Funcionalidade discreta, elegância à vista. Kit completo para drenagem de água do chuveiro e impermeabilização de paredes e pisos, 100% estanque, fabricado para encaixar no rodapé e garantir a drenagem correta da água sem interromper a continuidade visual do revestimento cerâmico. Recebe a água de três pontos de inclinação e a direciona através da junta cerâmica entre o piso e a parede.
    Especificação
    • Available in 40 cm and 60 cm. Made of high performance polyurethane, it is designed for plasterboard walls with rectangular base. It incorporates a siphonic drain that can be converted into a non-siphonic drain with a 40 mm horizontal outlet, and has integrated ECODRY50 film for absolute waterproofing from day one. Designed to be invisibly integrated into the plinth, it guarantees impeccable water drainage while respecting the visual continuity of the ceramic tiling. No cuts. No interruptions.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDucha_secret_level
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem